Поиск

Защитная пластина, стандартная с 1 пальцем (стойка 90 мм)

Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 1 из 1

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защита стойки рыхлителя, заостренная (стойка 100 мм), с 1 пальцем
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      104,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,09
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Размер зубьев рыхлителя
      R500
    • Ширина стойки (мм)
      90,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      104,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,09
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.