Поиск

Защита боковых вертикальных профилей

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 109

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Sidebar Protector Left Hand
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      180,10
    • Высота (дюймы)
      7,09
    • Ширина (мм)
      16,00
    • Длина (мм)
      243,50

    • 0
    • Длина (дюймы)
      9,59
    • Высота (мм)
      180,10
    • Высота (дюймы)
      7,09
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      6,3
    • Ширина (мм)
      89,99
    • Длина (мм)
      159,99
    • Высота (мм)
      10,01
    • Высота (дюймы)
      0,39
    • Машина
      Мини-экскаватор
    • Длина (дюймы)
      6,3
    • Ширина (мм)
      89,99
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Excavator Strike-Off Bolt On Sidecutter Right Hand
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Машина
      Экскаватор
    • Высота (мм)
      58,42

    • 0
    • Ширина (мм)
      256,54
    • Длина (мм)
      492,76
    • Длина (дюймы)
      19,4
    • Машина
      Экскаватор
    • Высота (мм)
      58,42
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Excavator Heavy Duty Bolt On Sidecutter Right Hand
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      19,5

    • 0
    • Ширина (мм)
      368,3
    • Машина
      Экскаватор
    • Высота (мм)
      101,6
    • Длина (мм)
      495,3
    • Длина (дюймы)
      19,5

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Excavator Strike-Off Bolt On Sidecutter Left Hand
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      254
    • Высота (мм)
      55,88
    • Высота (дюймы)
      2,2
    • Машина
      Экскаватор
    • Длина (мм)
      660,4

    • 0
    • Ширина (мм)
      254
    • Высота (мм)
      55,88
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Sidebar Protector Hammerless Pin Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      63,5
    • Ширина (мм)
      251,46
    • Длина (дюймы)
      24,5
    • Машина
      Экскаватор

    • 0
    • Длина (мм)
      622,3
    • Высота (мм)
      63,5
    • Ширина (мм)
      251,46
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0
    • Длина (мм)
      609,6
    • Машина
      Экскаватор
    • Длина (дюймы)
      24
    • Ширина (мм)
      248,92
    • Высота (мм)
      58,42

    • 0
    • Длина (мм)
      609,6
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Боковые вертикальные профили и сдвижные колодки

Защита конструктивной целостности ковша и улучшение проникновения за счет боковых вертикальных профилей Cat® и сдвижных колодок.
Защитные пластины бокового вертикального профиля ковша Cat снижают износ по бокам прямой лопаты и ковшей для массовой выемки грунта в условиях умеренного и интенсивного износа. Данные навесные защитные пластины легко поворачиваются и просты в замене.

Защитная пластина боковой поверхности ковша

  • Защищайте боковые вертикальные профили от износа и повреждений.
  • Крепятся на пальцах для легкого снятия и установки.
  • Могут устанавливаться друг над другом на боковой стороне ковша для большей защиты.
Покрытия кромки, боковые протекторы, наконечники и переходники, специально спроектированные компанией Caterpillar, помогут проникновению в различных применениях, связанных с вскрытием грунта и строительством.