Поиск

Защита рыхлителя

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 101

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина R500 боковых вертикальных профилей стойки (100 мм), 2 пал...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,94
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR500
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,25
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,94
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр (дюймы)
      3,5
    • Диаметр (мм)
      88,9
    • Длина (дюймы)
      32,01
    • Длина (мм)
      813
    • Диаметр (дюймы)
      3,5
    • Диаметр (мм)
      88,9
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2 пальца, 90 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Ширина стойки (мм)
      90,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,25
    • Размер зубьев рыхлителя
      500
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Ширина стойки (мм)
      90,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Удлиненная защита стойки R500 (100 мм), 2 пальца
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зубьев рыхлителя
      500
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,94
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,25
    • Размер зубьев рыхлителя
      500
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,94
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2 пальца, 110 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,64
    • Размер зубьев рыхлителя
      550
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      118,00
    • Ширина стойки (мм)
      110,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      4,33
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,64
    • Размер зубьев рыхлителя
      550
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2 штока, 75 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      450
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр (мм)
      25,4
    • Длина (мм)
      125
    • Диаметр (дюймы)
      1
    • Длина (дюймы)
      4,92
    • Диаметр (мм)
      25,4
    • Длина (мм)
      125
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      142
    • Диаметр (мм)
      32
    • Длина (дюймы)
      5,59
    • Диаметр (дюймы)
      1,26
    • Длина (мм)
      142
    • Диаметр (мм)
      32
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Наконечники зубьев и защитные пластины стойки рыхлителя

Наконечники зубьев рыхлителя и защитные пластины стойки рыхлителя Cat® предназначены для совместного использования в целях обеспечения производительности, необходимой для данной области применения. Вместе они гарантируют долговечность и прочность, требующиеся для оптимизации системы рыхления.