Поиск

Защитная пластина, стандартная с 2 пальцами (стойка 90 мм)

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 1 из 1

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защита стойки рыхлителя R500, заостренная (90 мм), с 2 пальцами
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Ширина стойки (мм)
      90,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      R500
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.