Фильтр

Плоский

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 132

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      22,86
    • Длина (мм)
      909,32
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Длина (дюймы)
      35,80
    • Высота (дюймы)
      0,90
    • Высота (мм)
      22,86
    • Длина (мм)
      909,32
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      0,80
    • Длина (дюймы)
      47,70
    • Ширина (мм)
      152,40
    • Длина (мм)
      1211,58
    • Высота (мм)
      20,32
    • Высота (дюймы)
      0,80
    • Длина (дюймы)
      47,70
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Режущая кромка с зубьями
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      1216,81
    • Высота (дюймы)
      2,36
    • Длина (дюймы)
      47,91
    • Ширина (мм)
      406,00
    • Высота (мм)
      60,00
    • Длина (мм)
      1216,81
    • Высота (дюймы)
      2,36
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      17,78
    • Длина (дюймы)
      132,00
    • Длина (мм)
      3352,80
    • Высота (дюймы)
      0,70
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Высота (мм)
      17,78
    • Длина (дюймы)
      132,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Режущая кромка с зубьями
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      1,70
    • Высота (мм)
      43,18
    • Длина (дюймы)
      95,90
    • Ширина (мм)
      327,66
    • Длина (мм)
      2435,86
    • Высота (дюймы)
      1,70
    • Высота (мм)
      43,18
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      2438,40
    • Высота (мм)
      25,40
    • Ширина (мм)
      256,54
    • Длина (дюймы)
      96,00
    • Высота (дюймы)
      1,00
    • Длина (мм)
      2438,40
    • Высота (мм)
      25,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      79,94
    • Ширина (мм)
      0,75
    • Высота (мм)
      6,00
    • Высота (дюймы)
      152,40
    • Длина (дюймы)
      36,27
    • Длина (мм)
      79,94
    • Ширина (мм)
      0,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Плоская режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      0,70
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      131,90
    • Высота (мм)
      17,78
    • Длина (мм)
      3350,26
    • Высота (дюймы)
      0,70
    • Ширина (мм)
      203,20
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Прямые режущие кромки идеальны для перемещения повторно обработанного материала со средней ударной прочностью и средним абразивным износом. Они двусторонние, что позволяет снизить складские расходы.