Поиск

Общего назначения

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 13

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник серии К (К110) для условия нормальной эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K110
    • Высота (дюймы)
      5
    • Длина (дюймы)
      12,5
    • Ширина (мм)
      152,4
    • Длина (мм)
      317,5
    • Высота (мм)
      127
    • Размер зуба
      K110
    • Высота (дюймы)
      5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник общего назначения серии К (К150)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      421
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      421
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    К80 Наконечник серии К для условий нормальной эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      247
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      247
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник серии К (К90) для условий нормальной эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      267
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      267
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник общего назначения серии К (К100)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      296
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      296
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник серии К (К130) для условий нормальной эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      364
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      364
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник общего назначения серии К (К150)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник К170 серии К для условий нормальной эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K170
    • Длина зуба (мм)
      459

    • 0

    • 0
    • Размер зуба
      K170
    • Длина зуба (мм)
      459
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • Наконечники для обычного режима работы являются симметричными и служат основой для наконечников других типов. Все сравнения износостойкости относятся к универсальному наконечнику, если не указано иное.