Поиск

Генераторы Reman — 12 В

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 19

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 90 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      0, Тип щетки
    • Высота установки (мм)
      58
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      90, 0
    • Тип крепления
      SAE J180, 0, 0, Золотник
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 145 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      Тип щетки
    • Тип крепления
      SAE J180, SAE J180
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      145
    • Количество полюсов
      12
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 55 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      0, Нет
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      0, Тип щетки
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      0, 55
    • Тип крепления
      0, 0, SAE J180, Золотник
    • Количество полюсов
      0, 12
    • Одобрено для использования на судах
      0, Нет
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 60 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      Без щеток
    • Тип крепления
      SAE J180, SAE J180
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      60
    • Количество полюсов
      14
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 55 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Н/Д
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      Тип щетки
    • Тип крепления
      Золотник, SAE J180, 0
    • Высота установки (мм)
      58
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      55
    • Одобрено для использования на судах
      Н/Д
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 110 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Одобрено для использования на судах
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      Без щеток
    • Тип крепления
      SAE J180, SAE J180
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      110
    • Количество полюсов
      16
    • Одобрено для использования на судах
      Одобрено для использования на судах
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 110 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      Тип щетки
    • Тип крепления
      SAE J180, 0, Золотник
    • Количество полюсов
      16
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      110
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 115 А
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      12
    • С щеткой/без щетки
      Тип щетки, 0
    • Номинальный ток на выходе (ампер)
      0, 115
    • Количество полюсов
      0, 12
    • Тип крепления
      SAE J180, SAE J180, 0
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.