Поиск

Стартеры Reman — 12 В

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 13

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      12
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Скошенный передний корпус SAE № 1
    • Зуб шестерни
      10/11
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      Электрический пуск
    • Шаг зубьев шестерни
      8/10
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      0, Нет
    • Напряжение (В)
      12
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      0, Электрический пуск
    • Ток (ампер)
      0, 150
    • Зуб шестерни
      0, 12/13
    • Шаг зубьев шестерни
      0, 8/10
    • Одобрено для использования на судах
      0, Нет
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      12
    • Установочный круг (мм)
      146,0
    • Зуб шестерни
      11/12
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Передний корпус SAE № 3
    • Ток (ампер)
      155
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      12
    • Шаг зубьев шестерни
      8/10, 0
    • Установочный круг (мм)
      127,0
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Специальный передний корпус SAE № 1, 0
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      Электрический пуск, 0
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Передний корпус SAE № 1
    • Ток (ампер)
      220
    • Зуб шестерни
      10/11
    • Установочный круг (мм)
      127,0
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    • Ток (ампер)
      200
    • Установочный круг (мм)
      127,0
    • Зуб шестерни
      10/11
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      Электрический пуск
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      12
    • Зуб шестерни
      12/13
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Скошенный передний корпус SAE № 1
    • Установочный круг (мм)
      127,0
    • Шаг зубьев шестерни
      8/10
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 12 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      0, Да
    • Напряжение (В)
      12
    • Ток (ампер)
      0, 130
    • Шаг зубьев шестерни
      0, 8/10
    • Зуб шестерни
      0, 12/13
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      0, Электрический пуск
    • Одобрено для использования на судах
      0, Да
    • Напряжение (В)
      12
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.