Поиск

Стартеры Reman — 24 В

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 24

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Да, 0
    • Напряжение (В)
      24
    • Зуб шестерни
      12/13, 0
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Передний корпус SAE № 3, 0
    • Установочный круг (мм)
      146,0
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      Электрический пуск, 0
    • Одобрено для использования на судах
      Да, 0
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      0, Да
    • Напряжение (В)
      24
    • Ток (ампер)
      0, 115
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      0, Передний корпус SAE № 3
    • Зуб шестерни
      0, 11/12
    • Шаг зубьев шестерни
      0, 6/8
    • Одобрено для использования на судах
      0, Да
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Да, 0
    • Напряжение (В)
      24
    • Шаг зубьев шестерни
      6/8, 0
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      0, Электрический пуск
    • Ток (ампер)
      80, 0
    • Одобрено для использования на судах
      Да, 0
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      24
    • Шаг зубьев шестерни
      8/10
    • Ток (ампер)
      80
    • Зуб шестерни
      13/14
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      24
    • Ток (ампер)
      115
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      Электрический пуск
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Передний корпус SAE № 1, 50 метр. т
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      24
    • Ток (ампер)
      120
    • Зуб шестерни
      10/11
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      Электрический пуск
    • Установочный круг (мм)
      127,0
    • Одобрено для использования на судах
      Нет
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      24
    • Установочный круг (мм)
      127,0
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      Электрический пуск, 0
    • Ток (ампер)
      120, 0
    • Зуб шестерни
      0, 10/11
    • Одобрено для использования на судах
      Нет, 0
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      0, Да
    • Напряжение (В)
      24
    • Установочный размер (носовой обтекатель)
      Передний корпус SAE № 3, 0
    • Зуб шестерни
      0, 12/13
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка
      0, Электрический пуск
    • Одобрено для использования на судах
      0, Да
    • Напряжение (В)
      24
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.