Поиск

Стартеры Reman — 32 В

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 1 из 1

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 32 В для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      32
    • Шаг зубьев шестерни
      6/8
    • Ток (ампер)
      Н/Д
    • Зуб шестерни
      11/12
    • Установочный круг (мм)
      146,0
    • Одобрено для использования на судах
      Да
    • Напряжение (В)
      32
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.