Поиск

Металлоремонт

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 243

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наружной резьбы (мм)
      M22-1,5
    • Диаметр сверла метчика (мм)
      20,5
    • Размер метчика (мм)
      M22-1,5
    • Длина вставки (дюймы)
      0,9
    • Размер внутренней резьбы (мм)
      M16-2
    • Длина вставки (мм)
      22,0
    • Размер наружной резьбы (мм)
      M22-1,5
    • Диаметр сверла метчика (мм)
      20,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Сноска для детали
      Без возможности отдельного заказа
    • Сноска для детали
      Без возможности отдельного заказа
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      12,7
    • Длина (дюймы)
      0,5
    • Резьба болта (мм)
      M6 x 1,0
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      9/16
    • Длина (мм)
      12,7
    • Длина (дюймы)
      0,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр зенковки (дюймы)
      0,4
    • Размер метчика (мм)
      M10-1,25
    • Размер наружной резьбы (мм)
      M10-1,25
    • Длина вставки (дюймы)
      0,4
    • Диаметр зенковки (мм)
      10,3
    • Диаметр сверла метчика (мм)
      8,8
    • Диаметр зенковки (дюймы)
      0,4
    • Размер метчика (мм)
      M10-1,25
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Сноска для детали
      Также входит в комплект для восстановления резьбы 4C-8365
    • Размер сверла
      25/64
    • Диаметр резьбы x длина (дюймы)
      3/8–16 x 0,562
    • Диаметр резьбы x длина (мм)
      9,525 -16 x 14,275
    • Сноска для детали
      Также входит в комплект для восстановления резьбы 4C-8365
    • Размер сверла
      25/64
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер сверла
      21/64
    • Диаметр резьбы x длина (дюймы)
      5/16–24 x 0,469
    • Диаметр резьбы x длина (мм)
      7,938 -24 x 11,913
    • Сноска для детали
      Также входит в комплект для восстановления резьбы 4C-8365
    • Размер сверла
      21/64
    • Диаметр резьбы x длина (дюймы)
      5/16–24 x 0,469
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Продукты металлоремонта

Продукты металлоремонта Cat® обеспечивают многообразные варианты ремонта. Наша обширная линейка резьбовых втулок, проволочных вкладышей, технологий сшивания металла и Lock-n-Stitch поможет выполнить долговечный ремонт трещин и резьбы.

Ремкомплект для восстановления резьбы

Здесь вы найдете комплект для восстановления резьбы, комплект для восстановления метрической резьбы, резьбовые и кардные вставки и метчики.