Поиск

износные кольца поршня.

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 256

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      132,9
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      45,30
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,78
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      5,23
    • Ширина поперечного сечения (дюймы)
      1,76
    • Высота поперечного сечения (дюймы)
      0,14
    • Внутренний диаметр (мм)
      132,9
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      45,30
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      14,80
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,58
    • Наружный диаметр (дюймы)
      4,13
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      4,33
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      110,00
    • Наружный диаметр (мм)
      105,00
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      14,80
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,58
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      38,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,50
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      247,42
    • Наружный диаметр (мм)
      254,81
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      9,74
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      38,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      1,50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Wear Band
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      196,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      7,72
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      456,98
    • Наружный диаметр (мм)
      466,78
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      17,99
    • Длина (мм)
      388,62
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      196,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      7,72
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      19,95
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,79
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      107,72
    • Наружный диаметр (мм)
      114,30
    • Наружный диаметр (дюймы)
      4,50
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      4,24
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      19,95
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,79
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      9,97
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,39
    • Наружный диаметр (мм)
      152,40
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      133,30
    • Наружный диаметр (дюймы)
      6,00
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      9,97
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,39
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      99,69
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      3,92
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      114,25
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      4,50
    • Наружный диаметр (мм)
      133,35
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      99,69
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      3,92
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      19,05
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,75
    • Наружный диаметр (дюймы)
      3,25
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы)
      3,50
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм)
      88,90
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм)
      19,05
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы)
      0,75
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.

Износные кольца поршня Cat® поддерживают и удерживают в центре поршень и исключают контакт металлических поверхностей поршня и стенки цилиндра.

Износные кольца поршня недорогие, но их установка может оказаться затратной. Это связано с необходимостью полной разборки двигателя. По этой причине замена поршневых колец на оборудовании Caterpillar часто включается в сертифицированную программу капитального ремонта Cat®.