Поиск

Круги

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 102

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ступица/стойка (дюймы)
      Хвостовик 1/4 x диаметр 1
    • Используется с (дюймы)
      4C-3868/279-2267
    • Диаметр (мм)
      6,3
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    • Ступица/стойка (мм)
      Хвостовик 6,35 x диаметр 25,4
    • Диаметр (дюймы)
      1/4
    • Ступица/стойка (дюймы)
      Хвостовик 1/4 x диаметр 1
    • Используется с (дюймы)
      4C-3868/279-2267
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ступица/стойка (мм)
      Хвостовик 6,35 x диаметр 70,5
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      4,000
    • Ступица/стойка (дюймы)
      Хвостовик 1/4 x диаметр 2 1/2
    • Диаметр (дюймы)
      1/2
    • Диаметр (мм)
      12,7
    • Ступица/стойка (мм)
      Хвостовик 6,35 x диаметр 70,5
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      4,000
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип
      Высокопроизводительные
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      12,220
    • Размеры (дюймы)
      5
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (дюймы)
      5 x 1/4 x 5/8 –11
    • Размеры (мм)
      127
    • Размер резьбы (мм)
      5/8–11
    • Тип
      Высокопроизводительные
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      12,220
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      76.2 x 25.4
    • Размер зерна
      120
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      20,000
    • Размер (дюймы)
      3 x 1
    • Размер (мм)
      76.2 x 25.4
    • Размер зерна
      120
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    • Размер (дюймы)
      6 x 1
    • Размер зерна
      120
    • Размер (мм)
      152.4 x 25.4
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    • Размер (дюймы)
      6 x 1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      38.1 x 25.4
    • Уклон
      Средний
    • Размер (дюймы)
      1.5 x 1
    • Размер (мм)
      38.1 x 25.4
    • Уклон
      Средний
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      3 x 2
    • Уклон
      Грубо
    • Размер (мм)
      76.2 x 50.8
    • Размер (дюймы)
      3 x 2
    • Уклон
      Грубо
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зерна
      A24
    • Тип
      Стандартн.
    • Размер резьбы (мм)
      5/8–11
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (мм)
      228.6 x 6,35 x 15,875 -11
    • Размеры (мм)
      228 x 6.35
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6,600
    • Размер зерна
      A24
    • Тип
      Стандартн.
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.