Поиск

износные кольца головки с металлическим подшипником;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 34

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,00
    • Диаметр штока (мм)
      127,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      2,37
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      132,02
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      5,20
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      35,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,56
    • Диаметр штока (мм)
      65,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,38
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      2,76
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      70,00
    • Ширина канавки — A (мм)
      35,00
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,56
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,92
    • Диаметр штока (мм)
      125,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      2,37
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      130,00
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      5,12
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      4,92
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      50,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,75
    • Диаметр штока (мм)
      146,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,98
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      151,07
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      5,95
    • Ширина канавки — A (мм)
      50,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,71
    • Диаметр штока (мм)
      145,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      2,37
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      5,91
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      150,00
    • Ширина канавки — A (мм)
      60,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,71
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      50,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,95
    • Диаметр штока (мм)
      75,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,98
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      3,23
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      82,00
    • Ширина канавки — A (мм)
      50,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,36
    • Диаметр штока (мм)
      60,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,59
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      2,56
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      65,00
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,36
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,76
    • Диаметр штока (мм)
      70,00
    • Ширина канавки — A (дюймы)
      1,59
    • Наружный диаметр канавки — B (мм)
      75,00
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы)
      2,95
    • Ширина канавки — A (мм)
      40,30
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,76
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.