Поиск

Лента

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 33

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (м)
      0.0635 x 45.7
    • Размер (ярды)
      0.069 x 50
    • Размер (м)
      0.0635 x 45.7
    • Размер (ярды)
      0.069 x 50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (ярды)
      0.111 x 50
    • Размер (мм)
      101.6 x 45.7
    • Размер (м)
      0.1016 x 45.7
    • Размер (ярды)
      0.111 x 50
    • Размер (мм)
      101.6 x 45.7
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (м)
      55
    • Рулонов/ящик
      24
    • Ширина (мм)
      50,8
    • Размер (ярды)
      60
    • Размер (м)
      55
    • Рулонов/ящик
      24
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (ярды)
      60
    • Ширина (мм)
      76,2
    • Размер (м)
      55
    • Рулонов/ящик
      12
    • Размер (ярды)
      60
    • Ширина (мм)
      76,2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (м)
      Ширина 0,019, длина 18,3
    • Размер (футы)
      Ширина 0,0625, длина 60
    • Размер (дюймы)
      3/4 x 720
    • Размер (м)
      Ширина 0,019, длина 18,3
    • Размер (футы)
      Ширина 0,0625, длина 60
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      152.4 x 45.7
    • Размер (ярды)
      0.167 x 50
    • Размер (м)
      0.1524 x 45.7
    • Размер (мм)
      152.4 x 45.7
    • Размер (ярды)
      0.167 x 50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (м)
      0,048 x 100
    • Размер (мм)
      48
    • Размер (футы)
      0.167 x 328.084
    • Размер (м)
      0,048 x 100
    • Размер (мм)
      48
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Широкий выбор лент и диспенсеров для клейкой ленты

Области применения наших липких пластырей, похоже, безграничны. Мы выпускаем универсальную маскировочную ленту и маскировочную ленту с улучшенными рабочими характеристиками, например, а также ленты для особых применений (в том числе алюминиевую ленту, с помощью которой можно закрывать отверстия на различных компонентах машины, таких как патрубок цилиндра в сборе во время транспортировки и хранения).

Типы лент

  • Клейкая лента
  • Лента для защиты наклеек
  • Виниловая лента
  • Маскировочная лента (универсальная и с улучшенными характеристиками)
  • Лента из резиновой мастики — электроизоляционная лента
  • Двусторонний липкий пластырь
  • Алюминиевая лента
  • Резьбоуплотнительная лента
  • Бумажная лента, армированная волокном
  • Прозрачная лента

Диспенсеры для клейкой ленты