Фильтр

шлифовальные и полировочные машины;

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 7 из 7

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Высота (мм)
      121
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      2,3
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      16
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА)
      87
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Высота (мм)
      121
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Мощность (л.с.)
      1
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      135,9
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Габаритная длина (мм)
      410
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Мощность (л.с.)
      1
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      118,9
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы)
      5
    • Высота (дюймы)
      4,75
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    • Мощность (л.с.)
      0,3
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      118,9
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы)
      5
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Мощность (л.с.)
      1
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    • Высота (дюймы)
      4
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      178
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    • Опорная прокладка
      231–9465
    • Мощность (л.с.)
      1
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      11
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      410
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА)
      93
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      150
    • Габаритная длина (мм)
      260
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      11
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      152
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Опорная прокладка
      231–9464
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Масса (фунты)
      3
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      152
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Опорная прокладка
      231–9465
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Масса (фунты)
      6
    • Высота (мм)
      190
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      3/8
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА)
      83
    • Опорная прокладка
      231–9465
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Пневматические инструменты Cat располагают необходимой мощностью для быстрого выполнения работы без особых усилий.