Поиск

буферные уплотнения;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 169

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,15
    • Форма уплотнения
      Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      3,76
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      95,53
    • Диаметр штока (мм)
      80,00
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,15
    • Форма уплотнения
      Тип C
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,17
    • Форма уплотнения
      Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      2,78
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      70,52
    • Диаметр штока (мм)
      55,00
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм)
      6,40
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,17
    • Форма уплотнения
      Тип C
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,12
    • Форма уплотнения
      Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      5,73
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      145,53
    • Диаметр штока (мм)
      130,00
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм)
      6,40
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,12
    • Форма уплотнения
      Тип C
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения, тип B
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      8,75
    • Форма уплотнения
      Тип B
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      9,58
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      243,40
    • Диаметр штока (мм)
      222,25
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм)
      8,25
    • Диаметр штока (дюймы)
      8,75
    • Форма уплотнения
      Тип B
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,00
    • Форма уплотнения
      Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      5,63
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      142,88
    • Диаметр штока (мм)
      127,00
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Диаметр штока (дюймы)
      5,00
    • Форма уплотнения
      Тип C
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,54
    • Форма уплотнения
      Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      4,16
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      105,54
    • Диаметр штока (мм)
      90,00
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,54
    • Форма уплотнения
      Тип C
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,94
    • Форма уплотнения
      Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      4,55
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      115,53
    • Диаметр штока (мм)
      100,00
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм)
      6,40
    • Диаметр штока (дюймы)
      3,94
    • Форма уплотнения
      Тип C
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,91
    • Форма уплотнения
      Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы)
      3,56
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм)
      90,53
    • Диаметр штока (мм)
      74,00
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Диаметр штока (дюймы)
      2,91
    • Форма уплотнения
      Тип C
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.