Фильтр

Сегмент

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 140

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    • Ширина оконечности (мм)
      280
    • Длина (мм)
      225
    • Длина (дюймы)
      8,85
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Сегментная защита кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      4,33
    • Ширина (мм)
      330
    • Длина (дюймы)
      21,65
    • Высота (мм)
      110
    • Длина (мм)
      550
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (дюймы)
      4,33
    • Ширина (мм)
      330
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Сегментная защита кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      550
    • Высота (дюймы)
      4,33
    • Длина (дюймы)
      21,65
    • Высота (мм)
      110
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм)
      330
    • Длина (мм)
      550
    • Высота (дюймы)
      4,33
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Сегментная защита кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      15,37
    • Машина
      Погрузчик
    • Длина (дюймы)
      8,7
    • Высота (мм)
      390,5
    • Длина (мм)
      221
    • Ширина (мм)
      61
    • Высота (дюймы)
      15,37
    • Машина
      Погрузчик
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      30
    • Толщина (дюймы)
      1,18
    • Длина (мм)
      305
    • Длина (дюймы)
      12,0
    • Ширина оконечности (мм)
      360
    • Толщина (мм)
      30
    • Толщина (дюймы)
      1,18
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    • Длина (дюймы)
      11,5
    • Ширина оконечности (мм)
      360
    • Длина (мм)
      293
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      19
    • Толщина (дюймы)
      0,74
    • Длина (мм)
      323
    • Длина (дюймы)
      12,7
    • Ширина оконечности (мм)
      203
    • Толщина (мм)
      19
    • Толщина (дюймы)
      0,74
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    30 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      30
    • Толщина (дюймы)
      1,18
    • Ширина оконечности (мм)
      360
    • Длина (мм)
      305
    • Длина (дюймы)
      12,0
    • Толщина (мм)
      30
    • Толщина (дюймы)
      1,18
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Сегменты Cat защищают рабочую кромку от износа, увеличивая срок службы и снижая расходы на запасные детали. Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средним ударным воздействием и абразивным износом.