Поиск

уплотнения головки;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 6 из 6

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Уплотнительное кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      132,9
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      5,61
    • Диаметр отверстия (мм)
      139,70
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      5,50
    • Типоразмер (дюймы)
      -252
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы)
      0,22
    • Внутренний диаметр (мм)
      132,9
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      5,61
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Уплотнительное кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      108,2
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      3,53
    • Диаметр отверстия (мм)
      100,00
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      3,94
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы)
      0,14
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4,26
    • Внутренний диаметр (мм)
      108,2
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      3,53
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Уплотнительное кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      69,4
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      5,61
    • Диаметр отверстия (мм)
      76,20
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      3,00
    • Типоразмер (дюймы)
      -232
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы)
      0,22
    • Внутренний диаметр (мм)
      69,4
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      5,61
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Уплотнительное кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      88,5
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      5,61
    • Диаметр отверстия (мм)
      95,25
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      3,75
    • Типоразмер (дюймы)
      238
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы)
      0,22
    • Внутренний диаметр (мм)
      88,5
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      5,61
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Уплотнительное кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      59,4
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      3,10
    • Диаметр отверстия (мм)
      60,05
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      2,36
    • Типоразмер (дюймы)
      932
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы)
      0,12
    • Внутренний диаметр (мм)
      59,4
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      3,10
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      183
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      4,72
    • Диаметр отверстия (мм)
      184,10
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      7,25
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы)
      0,19
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      7,2
    • Внутренний диаметр (мм)
      183
    • Ширина канавки — A (+/- 0,1016 мм) (мм)
      4,72
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.