\

Поиск

штоковые уплотнения П-образной формы;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 268

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С; форма уплотнения: опорное кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,54
    • Форма уплотнения
      Тип C — сменное кольцо
    • Внутренний диаметр (мм)
      184,15
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      7,25
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      13,65
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы)
      203,25
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,54
    • Форма уплотнения
      Тип C — сменное кольцо
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип С; форма уплотнения: опорное кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,56
    • Форма уплотнения
      Тип C — сменное кольцо
    • Внутренний диаметр (мм)
      136,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      5,35
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      14,10
    • Материал
      уретан
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,56
    • Форма уплотнения
      Тип C — сменное кольцо
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,55
    • Внутренний диаметр (мм)
      222,20
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      8,75
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      14,00
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы)
      9,76
    • Материал
      уретан
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,55
    • Внутренний диаметр (мм)
      222,20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип а
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,41
    • Форма уплотнения
      Тип A
    • Внутренний диаметр (мм)
      50,80
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2,00
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      10,49
    • Материал
      уретан
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,41
    • Форма уплотнения
      Тип A
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения, тип B
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,54
    • Форма уплотнения
      Тип B
    • Внутренний диаметр (мм)
      152,40
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      6,00
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      13,65
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,54
    • Форма уплотнения
      Тип B
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип E
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,29
    • Форма уплотнения
      Тип E
    • Внутренний диаметр (мм)
      44,45
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      1,75
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      7,26
    • Материал
      уретан
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,29
    • Форма уплотнения
      Тип E
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Seal Shape: Type B
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,54
    • Форма уплотнения
      Тип B
    • Внутренний диаметр (мм)
      190,50
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      7,50
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      13,61
    • Материал
      уретан
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,54
    • Форма уплотнения
      Тип B
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Форма уплотнения: тип а
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,61
    • Форма уплотнения
      Тип A
    • Внутренний диаметр (мм)
      110,00
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4,33
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм)
      15,50
    • Материал
      уретан
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы)
      0,61
    • Форма уплотнения
      Тип A
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.