Поиск

поршневые кольца;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 216

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Тип 4
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      15,98
    • Диаметр отверстия (мм)
      139,70
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,63
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      5,50
    • Форма уплотнения
      Тип 4
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм)
      120,02
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      15,98
    • Диаметр отверстия (мм)
      139,70
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Тип 3
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      15,98
    • Диаметр отверстия (мм)
      127,00
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,63
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      5,00
    • Форма уплотнения
      Тип 3
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм)
      107,32
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      15,98
    • Диаметр отверстия (мм)
      127,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Тип 3
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      6,40
    • Диаметр отверстия (мм)
      120,65
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,25
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      4,75
    • Форма уплотнения
      Тип 3
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм)
      103,76
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      6,40
    • Диаметр отверстия (мм)
      120,65
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Тип 2
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      2,11
    • Диаметр отверстия (мм)
      25,40
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,08
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      1,00
    • Форма уплотнения
      Тип 2
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм)
      18,80
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      2,11
    • Диаметр отверстия (мм)
      25,40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Тип 2
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      3,30
    • Диаметр отверстия (мм)
      57,15
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,13
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      2,25
    • Форма уплотнения
      Тип 2
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм)
      47,14
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      3,30
    • Диаметр отверстия (мм)
      57,15
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Тип 2
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      3,30
    • Диаметр отверстия (мм)
      114,30
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,13
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      4,50
    • Форма уплотнения
      Тип 2
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы)
      4,11
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      3,30
    • Диаметр отверстия (мм)
      114,30
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Тип 2
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      3,30
    • Диаметр отверстия (мм)
      120,65
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,13
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      4,75
    • Форма уплотнения
      Тип 2
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм)
      110,64
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      3,30
    • Диаметр отверстия (мм)
      120,65
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Тип 2
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      4,06
    • Диаметр отверстия (мм)
      171,45
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы)
      0,16
    • Диаметр отверстия (дюймы)
      6,75
    • Форма уплотнения
      Тип 2
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы)
      6,23
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм)
      4,06
    • Диаметр отверстия (мм)
      171,45
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.

Компания Caterpillar предоставляет клиентам самые надежные поршневые уплотнения, доступные для строительного и горнодобывающего оборудования, дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Cat® Parts предоставляет самые надежные, рассчитанные на длительный срок службы уплотнения для защиты машин и обеспечения оптимальной производительности оборудования.

Более 200 видов уплотнений поршня для разного диаметра отверстий, разной ширины канавки и формы. Комплект уплотнений составного поршня Cat® состоит из поршневого и расширительного колец, которые предотвращают движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Поршневое уплотнение обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давления более 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

Нужна помощь по выбору лучших поршневых колец для машины? Обратитесь к ближайшему дилеру Cat для получения совета от эксперта и полной поддержки.