Поиск

уплотнения демпфера;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 28

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (дюймы)
      9,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,35
    • Диаметр канавки (дюймы)
      57,00
    • Диаметр канавки (мм)
      2,24
    • Ширина канавки (дюймы)
      9,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    • Диаметр канавки (мм)
      2,44
    • Диаметр канавки (дюймы)
      61,95
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (дюймы)
      9,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,35
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4,33
    • Внутренний диаметр (мм)
      110,1
    • Примечания
      Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Описание материала
      Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Ширина канавки (дюймы)
      9,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2,13
    • Внутренний диаметр (мм)
      54,1
    • Диаметр канавки (дюймы)
      53,00
    • Материал
      Пластик — фенолотекстолит
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Seal Ring
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2,49
    • Внутренний диаметр (мм)
      63,1
    • Описание материала
      Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Диаметр канавки (мм)
      2,32
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кольцо
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (дюймы)
      9,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,35
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      4,14
    • Внутренний диаметр (мм)
      105,1
    • Ширина поперечного сечения (дюймы)
      0,31
    • Высота поперечного сечения (дюймы)
      0,2
    • Ширина канавки (дюймы)
      9,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кольцевое уплотнение
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    • Внутренний диаметр (дюймы)
      2,29
    • Внутренний диаметр (мм)
      58,1
    • Высота поперечного сечения (дюймы)
      0,12
    • Материал
      Пластик — фенолотекстолит
    • Ширина канавки (дюймы)
      7,00
    • Ширина канавки (мм)
      0,28
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
Демпферные уплотнения Cat® используются в цилиндрах различных конструкций совместно с ограничителем для смягчения движения штока во время выдвижения и/или втягивания. Демпферное уплотнение находится между ограничителем и штоком.