Поиск

Кожухи

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 79

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Кожух
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      22
    • Высота (мм)
      228,6
    • Ширина (мм)
      419,1
    • Высота (дюймы)
      9
    • Длина (мм)
      558,8
    • Длина (дюймы)
      22
    • Высота (мм)
      228,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CapSure™ Base Edge Protectors
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    • Длина (мм)
      410
    • Ширина оконечности (мм)
      481
    • Длина (дюймы)
      16,1
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CapSure™ Base Edge Protectors
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    • Длина (дюймы)
      17,1
    • Ширина оконечности (мм)
      455
    • Длина (мм)
      436
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита боковых кромок
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      380
    • Длина (дюймы)
      15,59
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Длина (мм)
      396
    • Высота (дюймы)
      8,78
    • Высота (мм)
      223
    • Ширина (мм)
      380
    • Длина (дюймы)
      15,59
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кожух
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      228,6
    • Длина (дюймы)
      22
    • Высота (дюймы)
      9
    • Ширина (мм)
      279,4
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (мм)
      228,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CapSure™ Base Edge Protectors
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      70
    • Толщина (дюймы)
      2,75
    • Длина (мм)
      220
    • Длина (дюймы)
      8,66
    • Ширина оконечности (мм)
      440
    • Толщина (мм)
      70
    • Толщина (дюймы)
      2,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Концевая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      453
    • Ширина (мм)
      376,5
    • Длина (дюймы)
      17,83
    • Высота (мм)
      134
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (дюймы)
      5,28
    • Длина (мм)
      453
    • Ширина (мм)
      376,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CapSure™ Base Edge Protectors
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Сокращают время замены без ущерба для защиты основной кромки с использованием безударных кожухов Cat. Кожухи с фиксацией CapSure предназначены для ковшей для высокоабразивных материалов.