Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    497-3990: Термостат в сборе

    Номер по каталогу: 497-3990
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термостат Cat® в сборе (выпуск)

    Описание
    Термостаты Cat автоматически регулируют температуру, активируя устройство, когда достигается требуемая температура.

    Характеристики
    • 82 °C
    • Литой корпус

    Применение
    • Обычно используется с двигателем Cat C7
    • Для получения дополнительной информации см. руководство по техническому обслуживанию или свяжитесь с местным дилером компании Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (дюймы): 4,41
    • Диаметр корпуса (дюймы): 0,35 для монтажа
    • Наружный диаметр (дюймы): 2,25 у термостата
    • Общая высота (дюймы): 3,79
    wheel-type loader
    966G 966F II 962M 950M 972G 962M Z 950K 930M 962K 930K 966F 966E 966D 938M 938K 924K 926M 950M Z

    material handler
    MH3026 MH3024 MH3022

    wheeled excavator
    M322F M320F M318F

    wheel-type skidder
    545D 555D 535D 525D

    asphalt paver
    AP-1000E BG1055E AP-1000F AP-1055E AP-1055F BG1000E

    excavator
    323 330 GC 330 336 GC M318F

    engine - industrial
    C7.1

    track-type loader
    953K 963K

    track-type tractor
    D6N LGP D6N D6N XL