Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    522-1641: Датчик частоты вращения

    Номер по каталогу: 522-1641
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Активный датчик частоты вращения на эффекте Холла с одним диапазоном

    Описание:
    Датчики частоты вращения на эффекте Холла с одним диапазоном включают элементы Холла. Активные датчики на эффекте Холла нуждаются во внешнем питании. Сигнал функционирует как выходной сигнал прямоугольной формы целевой шестерни. Частота пропорциональна линейной скорости целевой шестерни по мере прохождения через датчик, но уровень напряжения не пропорционален (в отличие от пассивных датчиков частоты вращения). Датчики на эффекте Холла могут определять скорость, практически равную нулю (в отличие от пассивных датчиков частоты вращения).

    Характеристики:
    • Один элемент Холла
    • Одна мощность, три провода (питание, возврат, сигнал)
    • Выпускаются с фиксированной длиной носа и корпусами регулируемой глубины

    Назначение:
    • Используются при необходимости определения нулевой или почти нулевой скорости
    • Частота вращения выходного вала коробки передач
    • Скорость
    • Синхронизация

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 2,20
    • Длина провода (дюймы): 13,58
    • Длина резьбы (дюймы): 0,76
    • Размер наружной резьбы: 3/4–16
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    990 II 992D 992C 988F 988B 988F II 990 994K

    petroleum products
    C280-12 3512E CX48-P2300 3412E 3516C 3512C 3508C 2016

    engine - generator set
    3516C G3516C G3516H C280-16 G3520 G3520H 3516B CG137-08 G3412 3508 3406E G3512 XQC1200 3512B XQG400 3516E 3512C G3512H 3516 XQC1600

    engine - truck
    C-12 3406E 3176B C-10

    off-highway truck
    769D 797B 775B 777B 773B 789C 793C 773E MT4400D AC 775E 789D 771D 785G 776D 777 773D 777D 785C 793D 775D 797 772B 769C 784C 771C

    engine - machine
    3176C

    engine - industrial
    3516E G3516 3512E 3516B 3516C G3512H G3606 3412E 3196 3456 G3612 CG137-12 3176C CG137-08 G3616 G3608 C280-16 3406E SPF743

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    24H

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel dozer
    834B 844 854G

    excavator
    345B II 345B L 5130B 345B II MH 5230B 345B 5110B

    pipelayer
    572R II

    marine products
    C280-16 3516C 3512C C280-12 3516E 3176C C280-8 3508 3412E 3512 3512E C30 3406E 3516 3508B

    wheel tractor-scraper
    637E 657E 637D 633D 631D 639D 633E II 637G 631G 651E 631E

    track-type tractor
    D7R II D10N D11R D9R D11N D10R D9L D9N D8L

    load, haul, dump
    R1600G