Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    522-1642: Датчик частоты вращения

    Номер по каталогу: 522-1642
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Активный датчик частоты вращения на эффекте Холла с одним диапазоном

    Описание:
    Датчики частоты вращения на эффекте Холла с одним диапазоном включают элементы Холла. Активные датчики на эффекте Холла нуждаются во внешнем питании. Сигнал функционирует как выходной сигнал прямоугольной формы целевой шестерни. Частота пропорциональна линейной скорости целевой шестерни по мере прохождения через датчик, но уровень напряжения не пропорционален (в отличие от пассивных датчиков частоты вращения). Датчики на эффекте Холла могут определять скорость, практически равную нулю (в отличие от пассивных датчиков частоты вращения).

    Характеристики:
    • Один элемент Холла
    • Одна мощность, три провода (питание, возврат, сигнал)
    • Выпускаются с фиксированной длиной носа и корпусами регулируемой глубины

    Назначение:
    • Используются при необходимости определения нулевой или почти нулевой скорости
    • Частота вращения выходного вала коробки передач
    • Скорость
    • Синхронизация

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 2,20
    • Длина провода (дюймы): 13,19
    • Длина резьбы (дюймы): 0,78
    • Размер наружной резьбы: 3/4–16
    engine - generator set
    G3520C G3516 3516C G3520E G3508 G3516E G3512 G3516C 3516B G3512E G3516B G3412C 3512B 3508B G3412 PMG3516 G3520B

    engine - truck
    3176

    petroleum products
    3512C 3508C 3516C TH48-E80 3512B 3516B 3508B

    off-highway truck
    789B 777C 785B 793B 784B 776C

    excavator
    5230 5130

    engine - industrial
    3512B SPS343 G3516 G3516C G3408 G3512 3516B G3508 3516C G3520J G3512E G3520B G3408C 3508B SPF343 SPT343 G3412 G3516E PMG3516

    marine products
    3516C 3516B 3512B 3508B 3516 3508 3512C 3512 3508C G3512E

    track-type tractor
    D11N D11R