Поиск

Полотенца и протирочные салфетки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 16

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      используется для салфеток 267-6532 и технических салфеток 162-5791
    • Примечания
      используется для салфеток 267-6532 и технических салфеток 162-5791
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      12.1 x 16.8
    • Размер (см)
      30.7 x 42.7
    • Размер (дюймы)
      12.1 x 16.8
    • Размер (см)
      30.7 x 42.7
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Цвет
      белый
    • Размер (дюймы)
      9.1 x 16.8
    • Размер (см)
      23.1 x 42.7
    • Цвет
      белый
    • Размер (дюймы)
      9.1 x 16.8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (футы)
      Рулон 0,667 x 1000
    • Размер (м)
      Рулон 0,203 x 304,8
    • Цвет
      Белый
    • Размер (футы)
      Рулон 0,667 x 1000
    • Размер (м)
      Рулон 0,203 x 304,8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (см)
      30,5 × 33 сложен в четверть
    • Размер (дюймы)
      12 × 13 сложен в четверть
    • Цвет
      синий
    • Размер (см)
      30,5 × 33 сложен в четверть
    • Размер (дюймы)
      12 × 13 сложен в четверть
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Цвет
      Белый
    • Размер (дюймы)
      12.5 x 13
    • Размер (см)
      31.75 x 33.02
    • Цвет
      Белый
    • Размер (дюймы)
      12.5 x 13
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Wypall Towels
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Стандартный цвет
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Размер (дюймы)
      12.5 x 14.4
    • Цвет
      белый
    • Размер (см)
      31.8 x 36.6
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pop-up Shop Towel (DRC)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (см)
      24.13 x 41.91
    • Цвет
      Синий
    • Габаритная ширина (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Размер (дюймы)
      9.5 x 16.5
    • Размер (см)
      24.13 x 41.91
    • Цвет
      Синий
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Полотенца и протирочные салфетки для очистки пролитой жидкости и масла.

Уборка важна для безопасности рабочих и качества ремонта, поэтому все утечки, независимо от типа, должны быть немедленно удалены с пола и рабочего места. Caterpillar предлагает выбор полотенец и протирочных салфеток для удаления пролитых жидкостей и масла, которые раздражают кожу. Вы можете выбирать из широкого разнообразия продуктов с доступной ценой. Эти одноразовые протирочные салфетки лучше, чем ткани, использование которых может загрязнить компоненты.