Поиск

Полустреловидный

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 113

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Half Arrow Edge Protection
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита полустреловидной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    • Длина (мм)
      440
    • Длина (дюймы)
      17,3
    • Ширина оконечности (мм)
      593
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита полустреловидной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    • Ширина оконечности (мм)
      371
    • Длина (мм)
      443,1
    • Длина (дюймы)
      17,4
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита полустреловидной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    • Длина (мм)
      412
    • Длина (дюймы)
      16,2
    • Ширина оконечности (мм)
      535
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита боковых кромок
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      420
    • Высота (дюймы)
      6,59
    • Машина
      Погрузчик
    • Высота (мм)
      167,5
    • Длина (дюймы)
      19,59
    • Длина (мм)
      497,5
    • Ширина (мм)
      420
    • Высота (дюймы)
      6,59
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита полустреловидной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    • Ширина оконечности (мм)
      536
    • Длина (дюймы)
      5,98
    • Длина (мм)
      152
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита полустреловидной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    • Длина (мм)
      436
    • Ширина оконечности (мм)
      536
    • Длина (дюймы)
      17,1
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита полустреловидной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    • Ширина оконечности (мм)
      480
    • Длина (дюймы)
      15,7
    • Длина (мм)
      400
    • Толщина (мм)
      60
    • Толщина (дюймы)
      2,36
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Полустрелки обеспечивают плавный перенос материала через основную кромку для защиты ведущей кромки.