Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4C-4933: Booster cable

    Номер по каталогу: 4C-4933
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
    • Датчик (AWG): 5
    • Длина (футы): 12,0
    • Номинальный ток зажимов (А): 500
    • Переходники для боковых клемм: Да
    • Приблизительная масса (фунты): 8,00
    • Рубашка охлаждения (°F): T-94: сохраняют эластичность до 40°
    • Сечение (круговой мил): 32,900
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.