Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    132-1829: Alarm Assembly-Basic

    Номер по каталогу: 132-1829
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Basic Alarm Assembly

    Description:
    Cat basic alarm assemblies give an audible or visual signal indicating a problem or condition on Cat machines. Cat alarms contribute to the safety of your rugged work environment.

    Attributes:
    • Decibel output: 85
    • Voltage rating: 24 VDC
    • Heavy duty
    • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

    Application:
    Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Cat basic alarm assemblies are used in Cat machine operator stations.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Длина провода (дюймы): 0
    • Тип разъема: 0
    • Ширина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    826K

    wheel-type loader
    938H 992K 966G II 962M 966M XE 966L 962H 950 GC 980K 950M 950L 990K 994K 950H 966M 962G II 972M 982M 950G 962K 972G 962 980M 966K 966G 972L 950K 950G II 972K 966H 962G 972H 972M XE 950M Z 962M Z 962L 972G II 980K HLG 938G II 980L 986H 966K XE 980H

    off-highway truck
    797F 789D 789C 785C 793F 793F XQ 793F OEM 785D 795F AC 793D 795F XQ 793F CMD 793F AC 785G

    track-type loader
    963D

    mini hydraulic excavator
    308D 307-A

    work tool
    FUSION

    forest products
    2484C 579D 2484D 548 558 559C 2384C 579C 322C 559D 345C 2384D

    material handler
    M325D MH M325D L MH MH3037 MH3059 MH3049

    wheeled excavator
    M330D M325C MH M323F W345C MH

    wheel dozer
    844K 854K

    underground articulated truck
    AD55 AD45B AD30

    integrated toolcarrier
    IT62H IT38G II IT38H

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    excavator
    322C 320C M325D L MH 330D MH 349D L 345C 336D L 330D L 324D L 320D FM 568 FM 314D LCR 323D L 320D GC 385B 336D 330C 320D 329D L 325D L 345D L 326D2 L 318C 336D LN 307 345C L 320D2 L 320D L 385C L 321D LCR 349D2 L 326D2 320D2 311F LRR 330C FM 312D2 GC 336D2 320C FM 336D2 GC 323D 320D RR 324D 318D2 L 312D 329D2 L 313D2 330C L 312D2 L 329D 313D2 LGP 330D 319D L 312D L 320D FM RR 315D L 313D 330D2 L 330D FM 365C 323D2 L 324D LN 385C 538 365C L MH 312D2 349D2 320D2 GC 330D2 325D 312C 319D 325D FM LL 313D2 GC 323D SA 320D2 FM 311D LRR 324D FM LL 390D L 322C FM 323D LN 325C 320D LRR 340D2 L 345D M325D MH 365B II 330C MH 315C 319D LN 345C MH 320D3 325C L 365B 328D LCR 374D L 312C L 320D LN 365C L 314D CR 319C 324D FM 385C FS 330D LN 329D LN 390D 340D L 325D MH 336D2 L 325C FM 321C 329D2 345D L VG 568 FM LL 5090B 365B L 323D S 385C L MH 318D2 323D3 349D 330C LN 325D FM 318D L 320C L 326D L 558 323D2

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627H 621K OEM 631K 637K 621H 623H 623K 621K 623K LRC 627K

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R1700G R1600H R2900G R1300G