Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-1201: Horn Assembly

    Номер по каталогу: 163-1201
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Horn Assembly (Low Tone)

    Description:
    Cat horn assemblies are audible warning devices used to warn of the presence or approach of Cat machines.

    Attributes:
    • Decibel output: 108 - 116
    • Voltage rating: 24 VDC
    • Heavy duty

    Application:
    Cat horn assemblies are used on Cat machines.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Ширина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    815K 826K 816K 836K 825K 816F II 826H 825G II 815F II 836G 826G II 825H 816F 815F 836H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    generator
    WEG

    wheel-type loader
    988H 966M XE 914G 972H 988K XE 924G 972M 938K 980H 930K 990 II 924HZ 980L 966M 938G II 972M XE 924K 972G II 924GZ 992K 966H 950G II 966L 950K 982M 930M 988K 962G II 993K 980K HLG 980M 928G 926M 966G II 980G II 992G 966K 972L 986H 910G 930G 988G 986K 980K 972K 930H 990K 928HZ 980G 962K 950L 924H 928H 966K XE 938M 990H 914G2

    wheel-type skidder
    545D 515 535D 525 535C 555D 525C 525D 535B 528B 545 545C 525B

    off-highway truck
    773F 773G 773G LRC 777G 777E 770G 772G 773GC 773E 770 775G LRC 777F 777D 777B 775G OEM 773G OEM 772 775G 770G OEM 772G OEM 775F

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    953C 963C 973C 953D 963D

    articulated dump truck
    735 740C 725C2 725 735C 735B 740 730C 725C 730C2 EJ 730 730C2 745C 740B 735 OEM

    road reclaimer
    RM500B RM-350B RM-500 RM-300

    cold planer
    PM620 PM313 PM622 PM310 PM820 PM825 PM-565B PM822 PM312 PM-201

    forest products
    2384C 2670D 533 559D 2670C HA771 2484C 548 559C 573D TK380 TK381 586C 2384D 579D 2484D 539 558 HA871 573C 543 579C 2864C HA870 563D 563C HA770 2470C 322C 2570C 553C 2570D TK371 TK370

    motor grader
    120 120K 2 140K 12K 140 160K 120K 120L 140K 2

    wheeled excavator
    M313C M315C M318C M322C M316C M318C MH M325B W330B

    track-type skidder
    527 517

    paving compactor
    CS54B CS-533E CS-66B CS68B CS-563E CS-583C CS79B CS-54B CS-56B CP74B CP-74B CS-423E CS-78B CS-79B CP-563E CP-54B CP68B PF-300C CS-44 CP-44 CS-74 CS-56 CS-68B CS-531C CCS9 CP-533E PS-300C CS-433E PF-300B CS-64B CS-76B CP-76 CB-534B CW34 CP-573E CP-56B PS-150C CP54B CW-34 CS-533C CS-583E CP-68B CS-54 CS-74B CB-434C PS-360C CS78B CP-64 CB-634C CS-573E CP-663E CB-535B CP-323C CS-64 CS-76 CP-433E CB-534C CP-533C CS74B CS64B CP76B CS-683E CP-54 CP-56 CP56B PS-300B PS-360B CS-663E CS-563C CP-563C CP-74 CS-323C CS56B

    wheel dozer
    824K 814F II 834G 834H 844K 854K 824G II 844 834K 854G 844H 814K 824H 814F

    asphalt paver
    AP-1055B AS4251C AP655F 8 FT AP555F SE60VT XW BG500E BG-260D AS4252C AS2251 AP500F BG-225C AP-1055E BG-2455C AP-600D BG-225B AP-1050B AP-1055F BG-245C AP-655C AS2252C AP-655D AS3251C BG-260C AP-800C 10 FT AP-650B AP-1055D 10-20B AP-1000B AP-800D SE60 VT XW BG600D BG-230 AP600F SE50 VT AS3301C SE60 V XW BG-230D SE60 V 8-16B 10-20WB AS2302 BG-2455D AP-1000F AS2301 10B AP-1000E AS2302C BG655D SE50 V AP-500E AP-1000D BG-210B BG1000E AP-900B BG1055E BG-2255C AP655F L BG555E BG-240C AP-555E

    underground articulated truck
    AD55 AD22 AD45B AD55B AD60

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G IT38G II IT14G2 IT12B

    pipelayer
    PL83 583R 587R

    excavator
    558 322C FM 325C FM 330C FM 325C 330-A L 330C MH 330-A 325B L 375-A 322C 538 322B L 330B L 330C L

    wheel tractor-scraper
    621H 623G 637G 637D 627G 633D 657G 639D 631G 621G 627H 623H 631D

    track-type tractor
    D6 XE D11T D9T D6 D9R D6T LGP D10T D6N D8T D10T2 D6T D7E D6N XL D7R II D8R D6N OEM D6T XW D11R D7E LGP D6K XL D6R STD D6R XL D7R D7R XR D6T XL D6R LGP D6K2 XL D7R LGP D10R D6N LGP D6K2 LGP D5R XL D5R LGP D6R

    load, haul, dump
    R1300G II R1600G R2900G R2900 R1700G R1300G R3000H