Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-7875: Horn Assembly

    Номер по каталогу: 174-7875
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Horn Assembly (High Tone)

    Description:
    Cat horn assemblies are audible warning devices used to warn of the presence or approach of Cat machines.

    Attributes:
    • Decibel output: 108 - 116
    • Voltage rating: 24 VDC
    • Heavy duty

    Application:
    Cat horn assemblies are used on Cat machines.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Ширина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    836K 826K 836H 816F 825H 815K 825K 836G 825G II 826G 826H 816K 815F 815F II 825G 816F II 826G II

    wheel-type loader
    966H 966M 972H 926M 962H 972G II 972M 950L 938K 992G 972M XE 980K 982M 992K 950G II 986K 980G 988K 950H 962G II 980G II 966G II 990K 938G II 993K 980M 966L 986H 966M XE 994K 972K 972L 930M 988K XE 930K 938H 990H 980H 980K HLG 966K 988H 924K 938M 950M Z 966K XE 988G 950 GC 990 II 980L

    generator
    WEG

    off-highway truck
    772G 773G 777G 775G 777E 793F 770G 773E 777F 770G OEM 773F 777D 775F 773GC 775G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 777B 785C 772 770 773G LRC 773G OEM 793D 772G OEM 793F CMD

    articulated dump truck
    735 740 730 740B 735 OEM 740C 725C 725 730C2 735B 735C 730C 745C 730C2 EJ 725C2

    cold planer
    PM620 PM622 PM825 PM820 PM822

    motor grader
    12M 2 160M 12M 3 12M 24M 120M 160M 2 140M 140M 3 120M 2 140M 2 14M 16M3 24 140M 3 AWD 14M-3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 160M 3 14M3 16M 140 GC 14L

    forest products
    1390 TK751 532 1190T 552 2 2290 541 2 552 548 TK711 521 522B TK722 1190 558 584 1290T 1090 TK741 TK721 2491 322C 2390 551 584HD 2590 521B 511 TK752 TK732 2391 522 541

    material handler
    MH3026 MH3024 MH3022

    wheeled excavator
    M322D M314F M316D M322D2 M320F M320D2 M318D MH M330D M315D M323F M313C M318D W330B M322C M316C M316F M318C MH M318C M317D2 M318F M315C M313D M315D2 M322D MH M322D2 MH M322F M325B M324D2 MH

    wheel dozer
    844 854K 834K 824K 844K 844H 824H 834G 834H 814K 814F 854G 814F II 824G 824G II

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD30 AD55B AD60 AD22

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38H IT62G II IT62H

    excavator
    315D L 325D FM 319D 322C FM 330D FM 323D S 325C FM 322C 323D L 329D L 330C L 320D FM 325C 538 312D M317F 330C MH 330D 568 FM 323D LN 330-A M318F 324D FM 330D L 322B L 325D FM LL 330C FM 375-A 330B L 325D L 330D MH 324D FM LL 325D MH 325B L 330-A L 324D L 568 FM LL M315F 319D LN 319D L 312D L 558 320D

    pipelayer
    572R PL87 583R PL83 583T 587R 572R II 587T PL72

    wheel tractor-scraper
    623G 627G 657G 637K 627K 621G 623H 637G 627K LRC 627H 631G 613G 621K OEM 621H 621K 639D 637D 623K 633D 631K 631D 623K LRC

    track-type tractor
    D6R LGP D6R D7R II D6T D6T XW D6 D6R II D11T D6T XL D9R D6R III D7R XR D7G D10T D6T LGP D6N LGP D7R D6T XL PAT D7R LGP D8R D7E D6T XW PAT D8T D6R XL D10T2 D9T D6N XL D7E LGP D10R D8R II D6G2 XL D6G2 LGP D6R STD D11R D7G2 D6 XE D6T LGPPAT D6G

    load, haul, dump
    R1600 R1700G R2900G R3000H R1600G R2900 R1300G II R1600H R1300 R1300G