Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-9273: Piston- Rotating Clutch

    Номер по каталогу: 176-9273
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Rotating Clutch Piston

    Description:
    Cat rotating clutch pistons are a key component in the planetary assemblies that power tough Cat transmissions to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.

    Attributes:
    • Material: Cast iron
    • External spline, 28 teeth
    • OEM direct replacement

    Application:
    Cat clutch pistons are used in the planetary assemblies of Cat transmissions. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Поршень муфты сцепления Classic
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    wheel-type loader
    962G 966H 966K 962H 950G 950H 962K 950K 950G II 966M 950F II 962G II 966L 960F

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G 613C

    load, haul, dump
    R1300G II R1300G R1300