Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1H-2629: Strip-Insulation

    Номер по каталогу: 1H-2629
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Insulation Strip (Starter Motor)

    Description:
    Service component for electric starting motors.

    Attributes:
    Starter motor insulation strip

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 0
    • Толщина (дюймы): 0
    • Ширина (дюймы): 0
    engineer support tractor
    C18

    wheel-type loader
    992K 926E 966D 920 980C 966M XE 950E 992C 988H 930R 992 966C G926 930 966K 988K 966F II 994D 926 966F 916 G936 972K 966E 972H 988K XE 936 992B 950B/950E 966M 980M 930T 970F 994 980G 980F 980H 980K 980L 950B 966G II 994H 972L 950 936E 988F II 972M 990K 988B 988F 980G II 988 988G 966L 982M 980 966H 993K 972M XE 986H 972G II 986K G916 936F 980B 992D 990 II 990 966K XE 990H 992G 980K HLG 994F

    engine - generator set
    G3520B C32 3408B 3516 3516B G3516H 3516C 3412C 3512 G3516 3306B G3512 3512B C18 3412 G3516B C15 C175-16 PMG3516 3512C G3520C 3408C 3208 3508 G3516E C18 I6 G3520H G3508 G3520E G3512H 3304B G3516C G3412 XQC1200 PM3412 3306 D398B 3508B C175-20 3304 G3306 C27 D379B D399 3406B 3516E PM3516 XQC1600 3456 C-12 3406 3408 G3512E XQG400 CG170-16 CG137-12 CG137-08 G3412C

    wheel-type skidder
    528 120C 518C 518 528B 508 530B FB518

    off-highway truck
    69D 777 793F 785D 793D 769B 797F 777G 768C 769D 773G LRC 777E 775G LRC 772B 775D 775G OEM 773B 773F MT4400D AC 772 771D 777D 770G 775G 769C 794 AC 775B 773D 777B 776D 769 793F XQ 772G 776 798 AC 796 AC 777F 773 775F 776C 770 773E 795F AC 785G 789D 768B 793F CMD 773G OEM 775E 785C 772G OEM 771C 773G 776B 795F XQ 770G OEM 793F OEM 773GC 777C

    engine - machine
    3304 3306

    track-type loader
    951B 953 977D 963 977K 977L 973C 941 977H 941B 955K 955L 951 951C 943 955 983 973 977 955H 977A 983B 973D

    engine - industrial
    3208 3306 3406B 3408 3412 C-9 C-12 3304 D349 G343 C-10 D379B D348 D353C G3606 3508 C18 D342 D320A D379 3408B 3512B D343 D346 G3512 G3608 C15 G342C G3408C D353E D398B G379 D353D D398 3516 G398 G3412 3508C G3508 C9 D330C G3406 3406 C27 G3408B G3512B D333C 3456 3516C C13 3512 CG137-12 D399 C13B 3126B D342C G399 3512C C11 3516B C-16 G379A G3516 G3306 3508B G3516C 3412C C175-16 C32 3412E G3408 3196 C175-20 3406C G3520B 3512E CG137-08 G3516E SPF743 G3304 G3512E C9.3 3408C PMG3516 G3306B G353D SBF214 3306B 3406E SPF343C 3176B C-15 3176C 3408E G3512H G3304B G3606B 3304B SR4

    articulated dump truck
    745 735C 735B 740B 740 735 D300B D30C D350C 730 D300D D35C 740C 745C 730C 730C2 EJ D44B D400E II 735 OEM D250B 725 740 GC D350D D30D D25C 725C D550B 730C2 D25D D350E II 725C2

    road reclaimer
    RM500B

    motor grader
    160G 12G 140 130G 120 14M 120G 160M 120M 140G 140M 3 AWD 140M 2 12F 160M 3 AWD 140M 3 143H 12M 2 12M 3 140H 16 160M 3 120M 2 24M 24H 160M 2 16H NA 18M3 16G 14G 14E 12M 3 AWD 12E 16M 140M 160H 16M3 163H

    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    M330D W345B II W345C MH W330B

    paving compactor
    PS-500 CS-643 CB-534 CP-653 CS-653 CP-643

    underground articulated truck
    AD45 AD22 AD55 AE40 II AD55B AD45B AD30 AD60 AD40 AE40

    excavator
    390F 345D 345D L VG 385C L 352F 345C L 390F L 349D2 L 336F LN 352F XE VG 336F L 330-A L 352F-VG 365B II 336D2 349D2 336D2 L 245D 336F L XE 340D2 L 345B II 235B 231D 330-A L 336E LNH 330C FM 330C 215 235 390D L 349E L 330B LN 235C 349E 225 336 345C 229 245B 330C LN 374F 340F 215D 5110B 330-A LN 336D2 GC 374D L 225D 374F L 349F L 385C L MH 375-A 385B E180 330C L 330 L 336E L 336D L 245 345D L 568 FM LL EL180 336D2 XE 568 FM 365B 330D L 349 5130 365C 352FMHPU 365C L MH 5080 336E HVG 225B 345 GC 330-A 350-A L 345C MH 385C 336D LN 345B 330 LN 336F XE 349D L 219D 349D 330D FM 340D L EL300 350 L 340 229D 336F 336E 349E L HVG 330D 365C L 340F L LRE 330D MH 352 336E LH E240 330B L E300B E300 5090B 375-A L 336F LNXE 235D 350-A 390D 5130B 349F LXE 336D 345B II MH EL240 345B L 352F OEM 340F L UHD 385C FS 336D2 L XE 336E LN 219 EL300B 349E L VG 336F LN XE 365B L 215C 336FMHPU 215B 349F 330D LN 330C MH 336D2 LXE 336E H

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    wheel tractor-scraper
    637D 631E 657G 639D 621 623H 631D 627 641 621E 637E 627E 657E 633E II 651E 633D 623B 623K 621K OEM 621F 621K 641B 637 627B 621H 657B 615C 631G 623F 623E 613C 650B 651B 615 627F 657 637G 651 627K 627H 621B 637B 633C 623 631C 666 666B 627K LRC 623K LRC 660B 615C II

    earthmoving compactor
    826G II 836 816 816F 815 826B 815B 816B 836G 826C 825 836H 826K 825H 825C 825B 815F II 815F 826H 836K 816F II

    generator
    SR4 SR5 SR500 WEG

    engine - truck
    1673B 3408B C-10 1693 C-15 3306 3208 1673C 3406 C9 3406C C-9 1676 3306B C13 3408 C-18 C15 3406B 1673 C-16 3126 1674 C-12

    petroleum products
    C9 3512B 3516C C15 C13 TH48-E80 3512 C18 TH35-C15I CX48-P2300 C32 TH48-E70 CX35-C18I C175-16 C27 TH35-E81 CX31-C13I C11 CX38-P892 3512C CX35-P800 CX38-P800 CX31-P600 TH35-C13I 3512E TH35-C11I CX31-C15I CX31-C9I CX31-C18I 2016 CX31-C11I TH31-C9P 3516B TH31-C9T TH31-E61 TH31-C9I TH48

    cold planer
    PM622 PR-450C PM620 PM-565B PM-200 PR-1000C PR-450 PM-201 PR-1000 PM-565

    forest products
    TK721 TK751 227 2864C 1190T 1090 552 2 1190 TK752 552 TK1051 521 586C 2590 2391 532 TK722 541 TK711 541 2 345C 1390 TK741 521B 522B 551 2290 1290T 511 TK732 522 2491 2390 FB221

    track-type skidder
    125C 120C 4P D4HTSK II 54H D4HTSK III D5HTSK II

    wheel dozer
    824H 854G 844K 834K 834S 834 814 814B 854K 844 814F 834G 824S 824B 834U 824C 834B 844H 814F II 834H 824

    integrated toolcarrier
    IT18 IT18B IT28B IT28

    pipelayer
    578 PL87 PL83 572F 561B PL72 572G 583R 572R II 594H 583T 561C 571G 583K 594 587T 589 561D 571F

    marine products
    3606 C32 3512C 3508B 3516B 3512 3408 3512B D342C D353E 3516C 3306 D349 D399 D353D D333A 3304 3508 D353C C30 D334 D398A D333C C9 3516 D343 3116 C18 3208 3408C 3306B 3406B D379A D330C 3126 3406E 3412 D315 D330B D398B 3126B D379B G3512E 3508C 3408B 3304B C7 3412E C175-16 3176C D330A D397D D333B 3196 D342 D346 3406 C-12 C15 3412C C12 C140-16 D348 D375D 3412D 3608

    track-type tractor
    D6H D6E D9G D10R D5H 4P 8 6 6S D5B D11N D6R III 9SU D6D D6R LGP D7H 11 D11T 5S D5 D4D 56 D6C 163 140 6SU D7R II 153 D8R II D7G 7S D6 9S 4S 10S D11R D4H 5P D8T D9H D6T XL D9R 143 D6E SR 6A D7F 57 58 D7R XR 11U D6H XL D4E D10T2 141 8A D7E D8K D8R D6R 10SU D8H D6R II D8L D6T 7SU 56H D8N 5A 5 10C 9 8U 8SU D10N 57H D6T LGP D6H XR D6T XW D9T 55 7U D10 D4H III D7R 7A 8S D6H II 9U 4 D9L 7 183B 10 59N D6T XW PAT 59 10U D6R XL D7R LGP 59L D9N 9C 58L D7G2 7S LGP 11SU D7E LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D4H XL D4E SR D6G2 LGP 4A D6 XE 54 D10T D5E D6R STD 8D

    expanded mining products
    6015 6030 6020B 6015 FS 6040 6018 6040 FS MD6540C

    load, haul, dump
    R1700 II R1700G R1600G R3000H R1600H R1600 R2900G R2900

    oem solutions
    CAT WDS