Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    340-7160: Конвертер 5 А, непрерывный

    Номер по каталогу: 340-7160
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Примечания: Используется для уменьшения бортового напряжения машины с 24 до 12 вольт. Если радиоприемник подключен к одной батарее (из двух в серии), то батарея не может получить полную зарядку, что может привести к преждевременному выходу батареи из строя.
    • Температура (°F): 0
    • Тип разъема: 0
    • Штоки: 0
    earthmoving compactor
    825H 836H 836G 826G 825G II 825G 826H

    wheel-type loader
    972H 962H 966G 924G 988F II 962K 950G 990 II 914G 924HZ 972K 980H 950H 966H 966K XE 928G 962G 966K 988G 980G 992G 980K 972G 924H 994F 914G2 966F II 928HZ 924GZ 950F II 950K 970F 930H 930G

    engine - generator set
    XQG400 CG137-12 XQG135 3516C

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    535C 535B 545C 525C 545 525B

    off-highway truck
    771D 785C 776D 793C 789C 773D 777D 784C 770 769D 775D 785D 772 793D

    engine - machine
    C4.4

    engine - industrial
    CG137-08 G3304B G3306B CG137-12

    articulated dump truck
    D250E II 725 735 D250E 740 730 D300E

    mini hydraulic excavator
    308D

    motor grader
    12K 120H 140K 120K 140K 2 12H 160H 163H 140H 135H 140 GC 120K 2 160K 14H 143H 16H

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    paving compactor
    CP-74B CS-54B CS-64 CP-56B CS-78B CP-54B CS-56B CP-44 CS74B CS68B CS-68B CP56B CS-64B CP-64 CCS9 CS-56 CP54B CS78B CS-76 CP-68B CS56B CP-54 CP74B CS-54 CS-74 CS-74B CS-79B CP-76 CS-66B CP68B CS-76B CS64B CP-74 CP76B CS54B CS79B CS-44 CP-56

    wheel dozer
    844 824H 834H 824G II 834G 854G 824G

    asphalt paver
    AP600F BG500E BG-2455D AP655F AP-1055F AP-1055D AP-655D AP-600D AP-500E AP500F AP555F AP-555E BG655D AP-1000F BG1000E AP-1055E AP-1000E BG555E AP-1000D AP655F L BG600D BG1055E BG-260D

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD30 AD60 AD55B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT14G IT14G2 IT28G

    excavator
    314D LCR 314F CR M325D L MH 5130 314D CR 314E LCR 5230B 315F LCR M325D MH 321D LCR 328D LCR 568 FM LL 568 FM 5230 5130B 325D FM LL 330D FM 314E CR

    wheel tractor-scraper
    613C II 631G 611 621H 623E 627H 621G 657G 637G 627G 627F 623F 631K 621K OEM 615C II 623G 615C 621F 613C 613G

    track-type tractor
    D10T D4H XL D6R D11T D7R D6H XL D8R D4H III D4H

    load, haul, dump
    R2900 R1300G R1700G R3000H R2900G R1300G II

    oem solutions
    CAT WDS