Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    164-9425: Horn Assembly

    Номер по каталогу: 164-9425
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Horn Assembly (Low Tone)

    Description:
    Cat horn assemblies are audible warning devices used to warn of the presence or approach of Cat machines.

    Attributes:
    • Decibel output: 108 -116
    • Voltage rating: 12 VDC
    • Heavy duty

    Application:
    Cat horn assemblies are used on Cat machines.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Ширина (дюймы): 0
    wheel-type loader
    908M 908H 907M 910K 907K 907H 910M 914M 914K 920K 906M 907H2 906H2 908K 908H2 918M 906 906H 906K

    paving compactor
    CW-14 CB1.7 CB-534D CB-22B CB-434D CB16 CB7 CB13 CB-36B CB-68B CC-34B CB-34B CB-334E XW CB-335E CB-44B CB-24B CD-54B CW12 CD-44B CS-44B CB10 CB-214D CB-34 CB-54 CC2.6 CB-225D CB-64 CB2.7 CB-54B CB-214E CB15 CP-34 CB-564D CB-24 CS10 CB-224D CB-32B CC-24 CB-334E CP44B CB2.5 CB8 CB46B CB-34B XW CB-66B CB1.8 CD10 CD-54 CS12 CC-34 CW-16 CC-24B CP-44B CB-224E CB-14 CB-22 CB2.9 CB-64B CD8 CS44B CS11 CB-634D CS-34 CCS7 CB-34 XW CB-225E CB-32

    backhoe loader
    438D 444E 420F2 428D 428F 415F2 IL 436C 426C 434F2 438C 428C 424D 432F2 416E 450E 422F2 416D 416C 430D 442D 432D 432E 430F2 420E 430E 420F 416F2 444F 415F2 422E 428E 442E 420D 434E 416B 432F 434F 428F2 422F 430F 444F2 414E 416F 427F2 450F

    skid steer loader
    242D 236D 272D3XHP 247B3 259D 246D 279D3 279D 272C 257B3 226D3 247 242B3 216B3 232D 226D 226 226B3 262D3 236 259B3 242D3 236B 299D3 246C 272D XHP 259D3 279C2 232D3 267 252B3 236B3 289D 287C 267B 242DR 246B 299D2 262D 236D3 289C2 246D3 287B 256C 277C2 299D2 XHP 248B 232B 216 289D3 246 257D 272D2 239D3 272D 249D3 299D3XHP 236DR 287D 226B 257D3 249D 242B 277C 252B 277D 257 299C 228 299D3 XE 239DR 279C 272D2 XHP 252 242 232 287C2 247B 299D XHP 262B 239D 277 257B 262 268B 216B 277B 297D XHP 299D 297D2 2236D3 297D 248 297D2 XHP 289C 287 262C2 297C 272D3 299DR XE 262 D3 262C 299DR

    asphalt paver
    AP-300D 10-20B AP300F AP-255E AP355F 8 FT

    engine - industrial
    C4.4

    mini hydraulic excavator
    309 304E2 305.5E2 308E2 CR 307.5 305E2 CR 310 305E2 304.5 304E2 CR 308 304.5E2 301.8C 305.5E2 CR 301.6C 302.5C 303.5E2 303.5E2 CR 308.5

    expanded mining products
    HRS1220

    track-type tractor
    D5K2 XL D5K XL D5K2 LGP D3K2 LGP D3K LGP D5K LGP D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D3K XL D4K2 XL D4K XL

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH580B TH337C TH220B TH357D TH340B TH336C TH360B TH417D TH514C TH560B TH407C TH414C TH306D TH314D TH417C TH406C TH408D TH514D TH330B TH350B TH460B TH3510D TH355B

    utility vehicle
    CUV102D CUV105D CUV85 CUV82