Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    461-0918: Safety Vest

    Номер по каталогу: 461-0918
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Safety Vest (Green) (M/L)

    Description:
    Cat safety vest is worn over work clothes and have highly reflective properties or a color that is easily discernible from any background.

    Attributes:
    • M/L size high visibility safety vest
    • 3M Scotchlite reflective stripes
    • Crossover placket with hook and loop closure on front shoulders, front placket, and at sides
    • Two transparent badge pockets with hook and loop closures on left chest and lower right

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Стандартный цвет: 0
    • Толщина (дюймы): 0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.