Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    517-1313: Hard Hat

    Номер по каталогу: 517-1313
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hard Hat (Type 1) (Class C) (Yellow)

    Description:
    Cat hard hat is used in workplace environments to protect from light to severe head injury while providing minimal discomfort.

    Attributes:
    • Yellow type 1 hard helmet with class C protection
    • High impact resistant
    • Ratcheting adjustable suspension assures a snug fit
    • Adjustable or removable chin strap

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Стандартный цвет: 0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.