Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-1578: Аптечка первой помощи, индивидуальная

    Номер по каталогу: 150-1578
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Примечания: Водостойкий нейлоновый контейнер: 190,5 x 38,1 x 107,95 мм (7,5 x 1,5 x 4,25 дюйма), 1 шт.
      Ножницы: 102 мм (4,0 дюйма), 1 шт.
      Пинцет: 76,2 мм (3 дюйма), 1 шт.
      Брошюра по оказанию первой помощи: 1 шт.
      Листы лейкопластыря: 19,05 x 76,2 мм (0,75 x 3 дюйма), 20 шт.
      Проспиртованные тампоны: 4 шт.
      Влажные салфетки: 4 шт.
      Тампоны для устранения боли: 2 шт.
      Антисептические тампоны: 12 шт.
      Липкий пластырь: 2,3 м x 12,7 мм (2,5 ярда x 0,5 дюйма), 1 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 50,8 x 50,8 мм (2 x 2 дюйма), 4 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 101,6 x 101,6 мм (4 x 4 дюйма), 2 шт.
      Салфетки для брюшной полости стерильные: 127 x 228,6 мм (5 x 9 дюймов), 1 шт.
      Стерильная давящая повязка: 50,8 мм (2 дюйма), 1 шт.
      Плотный бинт: 4,57 м x 50,8 мм (5 ярдов x 2 дюйма), 1 шт.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт.
      Безопасные булавки: 6 шт.
      Виниловые перчатки: 1 пара
      Ацетаминофен: 1 (2 в упаковке)
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.