Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    150-1579: Переносная аптечка первой помощи

    Номер по каталогу: 150-1579
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Примечания: Водостойкий нейлоновый контейнер: 228,6 x 76,2 x 127 мм (9 x 3 x 5 дюймов), 1 шт.
      Ножницы: 152,4 мм (6 дюймов), 1 шт.
      Пинцет из нержавеющей стали для удаления осколков: 114 мм (4,5 дюйма), 1 шт.
      Брошюра по оказанию первой помощи: 1 шт.
      Тканевые лейкопластыри: 22,2 x 76,2 мм (0,87 x 3 дюйма), 10 шт.
      Пластыри для пальцев: 5 шт.
      Пластыри для суставов: 5 шт.
      Проспиртованные тампоны: 18 шт.
      Влажные салфетки: 6 шт.
      Тампоны для устранения боли: 6 шт.
      Антисептические тампоны: 16 шт.
      Липкий пластырь: 4,6 м x 25,4 мм (5 ярдов x 1 дюйм), 1 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 50,8 x 50,8 мм (2 x 2 дюйма), 8 шт.
      Стерильные марлевые салфетки: 101,6 x 101,6 мм (4 x 4 дюйма), 2 шт.
      Салфетки для брюшной полости стерильные: 127 x 228,6 мм (5 x 9 дюймов), 2 шт.
      Стерильная давящая повязка: 101,6 мм (4 дюйма), 1 шт.
      Плотный бинт: 4,57 м x 50,8 мм (5 ярдов x 2 дюйма), 2 шт.
      Треугольная марлевая косынка: 1 шт.
      Безопасные булавки: 6 шт.
      Виниловые перчатки: 1 пара
      Многофункциональные медицинские салфетки: 431,8 x 609,6 мм (17 x 24 дюйма), 1 шт.
      Эластичный бинт: 50,8 мм (2 дюйма), 1 шт.
      Пакет для мгновенного охлаждения (в коробке): 1016 x 152,4 мм (4 x 6 дюймов), 1 шт.
      Аварийное одеяло из лавсана: 1 шт.
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.