Поиск

Снеговые отвалы

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 22

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0

    • 0, 0
    • Длина (мм)
      1945
    • Интерфейс
      Ковшовый транспортер
    • Масса (кг)
      1375
    • Длина (дюймы)
      76,6

    • 0, 0, 0

    • 0, 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Высота подвижной кромки (мм)
      119
    • Высота отвала (мм)
      854
    • Масса (фунты)
      1347

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Длина (дюймы)
      33,2
    • Высота подвижной кромки (дюймы)
      6,0
    • Общая высота (дюймы)
      16

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

    • 0
    • Масса (фунты)
      425,1
    • Интерфейс
      SSL
    • Общая высота (мм)
      406

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Высота подвижной кромки (дюймы)
      4,7
    • Масса (кг)
      523
    • Интерфейс
      SSL

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Масса (кг)
      231,3
    • Длина (мм)
      844
    • Масса (фунты)
      509,9

    • 0

    • 0, 0, 0, 0, 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0

    • 0, 0
    • Масса (фунты)
      2786,6
    • Высота подвижной кромки (мм)
      193,5
    • Высота подвижной кромки (дюймы)
      7,6
    • Рабочая ширина (мм)
      3658

    • 0, 0, 0

    • 0, 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0, 0, 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Длина (мм)
      1279
    • Масса (фунты)
      1995,2
    • Высота отвала (мм)
      906
    • Высота подвижной кромки (дюймы)
      5,4

    • 0, 0, 0

    • 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.