Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Зарегистрироваться
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи5P-1661: Ударный гаечный ключ
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи5P-1661: Ударный гаечный ключ
5P-1661: Ударный гаечный ключ

Cat® Sledge Box Socket Wrench tightens large fasteners like hitch pins, providing the torque for secure fastening in equipment

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5P-1661: Ударный гаечный ключ
5P-1661: Ударный гаечный ключ

Cat® Sledge Box Socket Wrench tightens large fasteners like hitch pins, providing the torque for secure fastening in equipment

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 5P-1661

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 460,76
Length (in): 18,14
Height (mm): 74,17
Height (in): 2,92
Width (mm): 153,16
Width (in): 6,03
Material: Steel,Carbon Steel
Hex Size (mm): 107,95
Hex Size (in): 4,25
Weight (kg): 7,371
Weight (lb): 16,25
Размер (мм): 107,95
Размер (дюймы): 4 1/4
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен