Поиск

Напольные коврики

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 151

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (см)
      91.4 x 91.4
    • Размер (дюймы)
      36 x 36
    • Размер (см)
      91.4 x 91.4
    • Размер (дюймы)
      36 x 36
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Floormat (Acoustical)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Описание материала
      0
    • Толщина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    • Толщина (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Floormat (Upper) (Acoustical)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Толщина (дюймы)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Floormat (Acoustical)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Описание материала
      0
    • Толщина (дюймы)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Floormat (Acoustical)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Описание материала
      0
    • Ширина (мм)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Толщина (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Floormat (Acoustical)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Стандартный цвет
      0
    • Ширина (дюймы)
      0
    • Толщина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Floormat (Acoustical)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Ширина (дюймы)
      0
    • Толщина (мм)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Floormat (Acoustical)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      0
    • Толщина (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Ширина (дюймы)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Толщина (мм)
      0
    • Толщина (дюймы)
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Напольный коврик Cat® повышает безопасность, обеспечивая амортизацию и зацепление, чтобы предотвратить поскальзывание и усталость. Мы предлагаем широкий выбор долговечных напольных ковриков для офисов и цехов.

Коврики для ходьбы

  • Удаляют пыль и загрязнения с обуви, колес и других, перемещающихся по ним объектов.
  • Предотвращают попадание грязи и масла в офисную зону.
  • Недорогой способ сохранить ковры и офисную зону в чистоте.

Коврик и коврик с покрытием Коврики для ходьбы

  • Поддерживают чистоту и безопасность полов мастерских.
  • Впитывают большинство жидкостей и масел, применяемых в мастерской.
  • Износостойкость
  • Достаточно прочны для интенсивного использования.
  • Коврик с полимерным покрытием обеспечивает дополнительную защиту полов мастерских.

Напольные коврики, устойчивые к сварке

  • Предназначены для сварочных и шлифовальных установок.
  • Верхняя поверхность имеет температуру плавления более 260 °C (500 °F).
  • Скошенные края для повышения безопасности.

Напольные коврики, безопасные для работы

  • Грязь и мелкий мусор, задерживаемые в отверстиях, легко вычистить.
  • Черный с оранжевой скошенной рамкой.
  • Рамку можно снять и заново присоединить, обрезав коврик до любого размера.