Поиск

Метчики и плашки

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 162

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Заглушка
      9U-5794
    • Предельные значения делительного диаметра
      D7
    • Номинальный размер (мм)
      M20 x 1,5
    • Количество спиральных канавок
      4
    • Заглушка
      9U-5794
    • Предельные значения делительного диаметра
      D7
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Предельные значения делительного диаметра
      D5
    • Заглушка
      9U-6901
    • Номинальный размер (мм)
      M42 x 4,5
    • Количество спиральных канавок
      4 или 6
    • Предельные значения делительного диаметра
      D5
    • Заглушка
      9U-6901
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Предельные значения делительного диаметра
      H4
    • Габаритная длина (мм)
      130,175
    • Витков/дюйм
      12 NF
    • Номинальный размер (дюймы)
      1
    • Заглушка
      1P-3040
    • Количество спиральных канавок
      4
    • Предельные значения делительного диаметра
      H4
    • Габаритная длина (мм)
      130,175
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество спиральных канавок
      4
    • Предельные значения делительного диаметра
      H2
    • Витков/дюйм
      36 NF
    • Номинальный размер (дюймы)
      8
    • Заглушка
      1P-3015
    • Длина резьбы (дюймы)
      3/4
    • Количество спиральных канавок
      4
    • Предельные значения делительного диаметра
      H2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина резьбы (дюймы)
      3/8
    • Габаритная длина (мм)
      82,5
    • Витков/дюйм
      14
    • Номинальный размер трубопровода (дюймы)
      3/4
    • Количество спиральных канавок
      5
    • Заглушка
      214–3635
    • Длина резьбы (дюймы)
      3/8
    • Габаритная длина (мм)
      82,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Номинальный размер (мм)
      M16 x 1,50
    • Заглушка
      8T-3095
    • Количество спиральных канавок
      4
    • Номинальный размер (мм)
      M16 x 1,50
    • Заглушка
      8T-3095
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (дюймы)
      5/8
    • Заглушка
      4C-4181
    • Размеры поперек плоского участка (дюймы)
      1/4
    • Номинальный размер (дюймы)
      0.6299 x 0.039
    • Толщина (дюймы)
      5/8
    • Заглушка
      4C-4181
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Изготавливаются из быстрорежущей стали M-7 для увеличения срока службы. Эти метчики обеспечивают допуски для резьбы класса 2.