Поиск

Наконечники зубьев рыхлителя

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 47

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    R550 с креплением пальцем
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (дюймы)
      20,75
    • Длина (мм)
      526,99
    • Форма наконечника
      Средний заостренный центр
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (дюймы)
      20,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Безударные наконечники CapSure CR450
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      12,60
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (мм)
      320,04
    • Длина (дюймы)
      12,60
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Промежуточный внедряющийся наконечник CR550 для глубокого проникновения
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (мм)
      558,80
    • Длина (дюймы)
      22,00
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CR550 Варианты безударных наконечников CapSure
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (дюймы)
      31,50
    • Форма наконечника
      Средний заостренный центр
    • Длина (мм)
      800,10
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (дюймы)
      31,50
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Крепление R450 на пальцах
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      15,00
    • Форма наконечника
      Средний заостренный центр
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (мм)
      381,00
    • Длина (дюймы)
      15,00
    • Форма наконечника
      Средний заостренный центр
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    CR500 Варианты безударных наконечников CapSure
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      15,00
    • Длина (мм)
      381,00
    • Форма наконечника
      Короткая центральная линия
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Длина (дюймы)
      15,00
    • Длина (мм)
      381,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Короткий осевой наконечник R500 с креплением на пальцах
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Форма наконечника
      Короткая центральная линия
    • Длина (дюймы)
      14,80
    • Длина (мм)
      375,92
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Форма наконечника
      Короткая центральная линия
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита стойки заостренная, 75 мм, с 2 пальцами
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}Рыхлители компании Caterpillar для расчистки территории, снятия дорожного покрытия, выемки сильно спрессованных грунтов и подготовки территории идеально подходят для работ по укладке труб и рытья траншей, а также являются частью системы рыхления, спроектированной для выполнения самых сложных земляных работ.
Наконечники зубьев рыхлителя и защитные стойки рыхлителя Cat® предназначаются для совместного применения с целью обеспечить:
  • производительность, необходимую для самых сложных условий эксплуатации;
  • долговечность и прочность, необходимые для оптимизации системы рыхления.
Защитные пластины стойки рыхлителя Cat защищают нижнюю часть стойки от износа и ударов и работают совместно с наконечниками Cat, обеспечивая плавный перенос материала и более острую ведущую кромку для получения надежных результатов. Свойственная продукции Cat прочность позволяет избежать поломок и увеличить долговечность, ведь главная цель наконечников зубьев рыхлителя Cat — повышение производительности. Наконечники Cat не теряют остроты и обеспечивают необходимое качество рыхления.