Поиск

Отвертки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 17

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Standard Screwdriver (1/4 in Tip)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/4
    • Размер (мм)
      Наконечник 6,35, длина 212,85
    • Длина (мм)
      212,8
    • Размер (дюймы)
      Наконечник 1/4, длина 8,38
    • Форма наконечника
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/4
    • Размер (мм)
      Наконечник 6,35, длина 212,85
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Ratcheting Screwdriver
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      Рабочие части для винтов с прямым шлицем шириной 4,763 и 7,144, с крестообразным шлицем № 1 и 2, Torx № 10, хранятся в полой рукояти
    • Длина (мм)
      Габаритная длина 222,25, стержень из нержавеющей стали длиной 96,04
    • Размер (дюймы)
      Рабочие части для винтов с прямым шлицем шириной 3⁄16 и 9⁄32, с крестообразным шлицем № 1 и 2, Torx № 10, хранятся в полой рукояти
    • Длина (дюймы)
      Габаритная длина 8 3/4, стержень из нержавеющей стали длиной 3 25/32
    • Размер (мм)
      Рабочие части для винтов с прямым шлицем шириной 4,763 и 7,144, с крестообразным шлицем № 1 и 2, Torx № 10, хранятся в полой рукояти
    • Длина (мм)
      Габаритная длина 222,25, стержень из нержавеющей стали длиной 96,04
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® #1 Philips screwdriver
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 1
    • Длина (мм)
      169,2
    • Размер (дюймы)
      Крестообразная отвертка № 1, длина 6,66
    • Размер (мм)
      Крестообразная отвертка № 1, длина 162,9
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/8
    • Длина (дюймы)
      4,75
    • Длина (мм)
      120,7
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/8
    • Длина (дюймы)
      4,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Standard Screwdriver (1/4 in Tip)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/4
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Размер (мм)
      Наконечник 6,35 дюйма, длина 101,1
    • Описание материала
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/4
    • Габаритная длина (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Torx Driver Set (9 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Форма наконечника
      0
    • Форма наконечника
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Standard Screwdriver (5/16 in Tip)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      5/16
    • Длина (дюймы)
      10,91
    • Форма наконечника
      0
    • Длина (мм)
      277,1
    • Размер (дюймы)
      Наконечник 5/16, длина 10,91
    • Описание материала
      0
    • Размер наконечника (дюймы)
      5/16
    • Длина (дюймы)
      10,91
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® #2 Philips screwdriver
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 2
    • Размер (мм)
      Крестообразная отвертка № 2, длина 213,6
    • Размер (дюймы)
      Крестообразная отвертка № 2, длина 8,41
    • Длина (дюймы)
      8,41
    • Материал рукояти
      0
    • Форма наконечника
      0
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 2
    • Размер (мм)
      Крестообразная отвертка № 2, длина 213,6
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.