Источники бесперебойного питания (ИБП)

1
Просматривайте цены и наличие в Вашем регионе, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Справочная информация
{imgAlt}

Аккумуляторные батареи с длительным сроком службы

Аккумуляторные свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием (VRLA) — компоненты, необходимые для работы резервного источника питания. Аккумуляторные батареи Cat® для источников бесперебойного питания (ИБП) разработаны для защиты чувствительных компьютеров или промышленного оборудования от возможного повреждения из-за колебаний напряжения или тока. Аккумуляторы Cat для ИБП пригодны для электропитания важных медицинских или промышленных объектов во время отсутствия напряжения в сети согласно требованиям стандарта NFPA 110.
Аккумуляторные батареи изготовлены по технологии абсорбирующих стекловолоконных сепараторов (AGM). Ударопрочные стекловолоконные сепараторы впитывают весь электролит, который понижает внутреннее сопротивление и обеспечивает большую мощность в течение короткого времени. Это обеспечивает защиту от отказа и короткого замыкания. Аккумуляторные батареи Cat для ИБП отличаются максимальной возможной энергоемкостью и стабильностью ячеек, а также надежностью при длительной эксплуатации.
Аккумуляторные батареи Cat для ИБП имеют несколько элементов конструкции, которые также увеличивают срок службы.
  • Прочность батареи обеспечивается дополнительными слоями на сепараторах.
  • Эпоксидное уплотнение создает защитный барьер, удерживая кислоту внутри корпуса, подавляет коррозию и увеличивает срок службы.
  • Усиленные полипропиленовые корпус и крышка теплоизолированы и испытаны на заводе для обеспечения прочности и долговременной производительности.
Конструкция аккумуляторной батареи для ИБП рассчитана на 10-летний срок службы. Аккумуляторная батарея Cat для ИБП проходит более 250 проверок качества и тестов для того, чтобы обеспечить точные номинальные характеристики, необходимые для резервных систем питания. Если требуется мощный краткосрочный источник питания, выбирайте аккумуляторные батареи Cat для ИБП — надежность в течение многих лет.