Поиск

Уровни, средства измерения и датчики

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 1 230

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диапазон размеров зазора (мм)
      0,025–0,076
    • Цвет
      Зеленый
    • Диапазон размеров зазора (дюймы)
      0,001–0,003
    • Диапазон размеров зазора (мм)
      0,025–0,076
    • Цвет
      Зеленый
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      1/4 x 72
    • Размер (мм)
      6.35 x 1828.8
    • Длина (футы)
      6
    • Размер (дюймы)
      1/4 x 72
    • Размер (мм)
      6.35 x 1828.8
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    LOW COOLANT LEVEL SENSOR
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    SCALE
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    AMMETER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    INDICATOR
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    FUEL GAUGE
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    TEMP GAUGE
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Уровни, средства измерения и датчики Cat® — прецизионно изготовленные инструменты, соответствующие специфическим требованиям при выполнении профессиональных задач.

Универсальный уровень

  • Изготовлен из ударопрочного акрилонитрил-бутадиен-стирола.
  • Содержит два легко различимых плексигласовых сосуда и регулируемую шкалу для считывания углов наклона в вертикальной плоскости.

Рулетки и карманные рулетки


Измерительный конус для уплотнительных колец

  • Предназначен для определения размеров уплотнительных колец по поперечному сечению, соответствующих отраслевому стандарту SAE.

Блочный магнит

  • Измерительные приборы для измерения прямых размеров крупной стальной структуры с использованием натягиваемых магнитом шнуров.
  • Быстрый экономичный способ, упрощающий проверку стальных конструкций на предмет выравнивания, позиционирования, параллелизма и точности размеров.
  • Достаточно мощный для удержания натянутой струны над металлической конструкцией.
  • Магниты можно устанавливать один на другой, чтобы получить зазор между шнуром и элементами конструкции.

Указатели

  • Пластиковые указатели для проверки зазора.
  • Измерительные щупы (двойная шкала, измерительные щупы в ассортименте).
  • Метрический указатель для быстрого измерения шага и хода резьбы болта.
  • Конусный калибр, твердомер и т. д.