На рабочих площадках постоянно только одно — движение. Важно всегда знать, что происходит рядом.
Улучшенная обзорность I Повышенная безопасность на рабочей площадке I Высокая производительность
Система визуального наблюдения за рабочей площадкой Cat® (WAVS), специально разработанная для использования в тяжелых условиях эксплуатации, предлагает оператору вид с трех камер в замкнутой системе видеонаблюдения с переносом на цветной 7-дюймовый ЖК-монитор. Система WAVS имеет автоматический режим управления детекторами движения, то есть, если машина движется назад,
например, система автоматически выводит на экран заранее запрограммированный вид. Встроенные в камеры нагреватели удаляют конденсат, снег и лед. Установка в систему 12 или 24 В пост. тока выполняется быстро и легко. Система Cat® WAVS отличается не только быстротой установки, но и удобством использования. Оператор может легко переключаться между видами. Система WAVS повышает производительность, увеличивая обзорность для оператора.
Цветной 7-дюймовый ЖК-дисплей
- Экран автоматически изменяет яркость в зависимости от освещенности.
- 2 режима работы камеры (панорамный 115° и узкий 78°).
- Брызгозащищенный.
- Регулируемое положение.
Видеокамера.
- Прочная конструкция, выдерживающая уровень вибрации 15G и полив под давлением.
- Встроенные в камеры нагреватели удаляют влагу, снег и лед.
- Фотохромная линза темнеет в ультрафиолетовом излучении.
Система Cat WAVS предлагается в версии с одной, двумя и тремя камерами для установки на машину Cat или на любую машину в парке, чтобы обеспечить следующее.
Безопасность на участке.
Расположите камеры так, чтобы видеть слепые зоны. Это исключит количество инцидентов с машиной из-за плохой видимости. Камеры освободят от догадок, что происходит рядом с машиной.
Топливная эффективность.
Полная видимость повышает производительность машин и оператора.
Удобство.
Четкое изображение на ЖК-дисплее. Оператор спокойно движется вперед, без лишних движений наблюдая на дисплее за окружением машины.