Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat
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
Hem119-6868: TÄTNINGSSATS-O-RING
Hem119-6868: TÄTNINGSSATS-O-RING
119-6868: TÄTNINGSSATS-O-RING

Varumärke: Cat

fallback-image
Produkten har upphört att säljas
119-6868: TÄTNINGSSATS-O-RING
Kontakta en återförsäljare för ersättningsalterantiv.

Varumärke: Cat

PRODUKTEN HAR UPPHÖRT ATT SÄLJAS
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

121-7063: O-ringstätning med 6,8 mm i innerdiameter
121-7063: O-ringstätning med 6,8 mm i innerdiameterAntal: 2
9X-7385: O-ringstätning med 20,22 mm i innerdiameter
9X-7385: O-ringstätning med 20,22 mm i innerdiameterAntal: 2
Visar 1 till 2 av 2
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 119-6868

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 119-6868

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 119-6868

GRÄVMASKIN

330-A 320-A 325-A 330 L 312-A 320 L 311-A 325 L

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt